Tehnologie de conectare c.a.

Tehnologie de conectare la curent alternativ

Pentru toate clasele de performanță

Alegeți din gama cuprinzătoare pentru alimentare în rețeaua electrică.

Înapoi la Conector fotovoltaic

Categorii

Căutare în Tehnologie de conectare c.a.

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru instalarea la curent alternativ a sistemelor fotovoltaice, Phoenix Contact vă pune la dispoziție o gamă largă de conectori din toate clasele de performanță.

Avantajele dvs.

  • Instalare simplă datorită tehnologiilor de conectare cu șurub și sertizare
  • Flexibilitate mare grație soluțiilor de conectare pentru diferite secțiuni de cablu
  • Instalare și întreținere simplificată grație tehnologiei universale de conectare, dintr-o singură sursă

Conectori circulari c.a. cu protecție IP

Conectori circulari c.a.  

Conectori circulari c.a. cu protecție IP

Cu conectorii de câmp liber configurabili și trecerile prin panou din seria PRC cu design rotunjit puteți conecta rapid, sigur și confortabil conductorii de curent alternativ, prin intermediul conexiunilor cu șurub și prin sertizare. Componentele de înaltă calitate contribuie la o disponibilitate sporită a sistemului.

  • Curenți până la 35 A
  • Secțiuni de conductor între 1,5 mm² și 6 mm²
  • Versiuni cu 3 și 5 poli
  • Montare fără unelte speciale

 

Conectori rectangulari c.a. cu protecție IP

Conectori rectangulari c.a.  

Conectori rectangulari c.a. cu protecție IP

Cu conectorii modulari rectangulari și trecerile prin panou ale seriei VARIOCON aveți la dispoziție conectori rectangulari și treceri prin panou cu conexiuni prin cositorire, sertizare sau cu șurub. Componentele de înaltă calitate contribuie la o disponibilitate sporită a sistemului.

  • Ströme bis 70 A
  • Pentru contacte de sertizare cu secțiuni de 4, 10 și 16 mm²
  • Versiuni cu 4 și 5 poli

Blocuri terminale de trecere și pentru cablaj imprimat

Conexiune cablaj imprimat  

Conexiune cablaj imprimat c.a.

Phoenix Contact vă oferă o gamă completă de conectori, blocuri terminale pentru cablaj imprimat și blocuri terminale de trecere pentru aplicații la curent înalt. Pentru fiecare caz în parte, soluția potrivită:

  • Curenți până la 309 A
  • Secțiuni de la 0,2 mm² la 150 mm²
  • Tensiuni până la 600 V UL/1000 V

 

SUNCLIX micon - sistemul de conectare pentru micro-invertoare

SUNCLIX micon  

Sisteme de conectare la curent alternativ pentru instalații mici

Noul sistem de conectare c.a. pentru micro-invertoare este un sistem de conductori pre-configurat, alcătuit din două module funcționale și se realizează în forma unui distribuitor în Y. Modulul funcțional 1 este linia principală (Trunk-Line) care stochează și transmite curenții fiecăruia dintre mini-invertoarele unei instalații fotovoltaice.

Modulul funcțional 2 este linia de legătură a mini-invertorului corespunzător (Drop-Line), care conduce, în linia principală, curentul generat de fiecare invertor în parte.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Conectori pentru unități de baterii

Punere în funcțiune sigură și eficientă cu conectorii hibrid.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere