Controlere de încărcare la c.a. pentru stații de încărcare și wallbox-uri

Controlere de încărcare la c.a.

Reîncărcare cu curent – la nivel mondial

La noi găsiți controlerul de încărcare adecvat pentru orice stație de încărcare la c.a. din lume.

Înapoi la Controlere de încărcare

Categorii

Căutare în Controlere de încărcare la c.a.

Afişează toate produsele din această categorie

Cu controlerele noastre la c.a. vă încărcați autovehiculele electrice conform standardelor internaționale. Portofoliul se adresează întregului spectru de stații de încărcare la c.a.: de la puncte de încărcare simple, private, precum wallbox-uri din garaje și carport-uri, până la aplicații publice și comerciale cu mai multe puncte de încărcare, management de încărcare și energetic, acces la distanță și facturare.

Avantajele dumneavoastră

  • Încărcare la c.a. conform standardelor IEC 61851-1, SAE J1772 și GB/T 20234
  • Flexibilitate sporită grație posibilităților vaste de configurare
  • Implementarea simplă a infrastructurilor de încărcare inteligente cu management de încărcare
  • Integrare simplă în sistemele de management, prin interfețele de comunicații standardizate
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

De la punctul de încărcare individual până la infrastructura de încărcare conectată în rețea

Controlerele de încărcare de la Phoenix Contact pot fi operate atât independent, cât și conectate în rețea. Prin intermediul interfețelor de comunicații integrate se înregistrează datele de stare și se pot efectua intervenții de control în procesul de încărcare. Aici ne bazăm pe interfețe de comunicații și protocoale standardizate, oferind astfel posibilități simple de conectare la diferite sisteme de automatizare.

EV Charge Control Basic pentru domeniul privat

Controler de încărcare EV Charge Control Basic în varianta cu cablaj imprimat lăcuit și în carcasă pe șină DIN  

Controler de încărcare EV Charge Control Basic în varianta cu cablaj imprimat lăcuit și în carcasă pe șină DIN

Cu acest produs aveți la dispoziție o soluție de controler compact, rentabilă, concepută special pentru puncte de încărcare simple. Controlerul de încărcare este disponibil ca dispozitiv pe șină DIN, dar și în varianta de cablaj imprimat lăcuit pentru condiții de mediu dificile. Ca o variantă suplimentară, este disponibil și cu tehnologie de conectare inserabilă push-in, pentru o instalare ergonomică și rapidă.

Exemplu de aplicație: punct de încărcare simplu

Structura unei stații simple de încărcare la c.a.  

Structura unei stații simple de încărcare la c.a.

Cu controlerul de încărcare Basic la c.a. puteți implementa construcția stațiilor simple de încărcare cu doar câteva componente, într-un timp relativ scurt – fie la domiciliu, sau într-un mediu comercial. Cu conexiunea opțională a modulelor RCM pentru detectarea curenților reziduali, creșteți nivelul de protecție în tensiune al stației de încărcare conform specificațiilor normative. Astfel veți obține disponibilitatea maximă a sistemului.

EV Charging Control Advanced pentru domeniu comercial

Controler de încărcare EV Charge Control Advanced în carcasă pe șină DIN  

Controler de încărcare EV Charge Control Advanced în carcasă pe șină DIN

Acest controler de încărcare integrează toate funcțiile de control necesare punctelor de încărcare comerciale și oferă numeroase posibilități de configurare prin comutatorul DIP. Pe lângă aceasta, prin interfața sa Ethernet, controlerul susține managementul energetic și de încărcare pe terenurile firmelor și în parcări. În plus, prin interfața RS-485 poate fi conectat un contor de energie.

Exemplu de aplicație: puncte de încărcare conectate în rețea

Trei puncte de încărcare conectate în rețea cu contoare de energie și controler supraordonat  

Trei puncte de încărcare conectate în rețea cu contoare de energie și controler supraordonat

La controlerul de încărcare la c.a. pot fi conectate prin interfața configurabilă RS-485 diferite contoare de energie destinate pentru înregistrarea datelor de performanță ale punctului de încărcare. Cu interfața Ethernet integrată, puteți configura controlerul de încărcare și realiza o conexiune inteligentă la sistemele de control supraordonate.

EV Charge Control Advanced Plus pentru domeniu public

Controler de încărcare EV Charge Control Advanced Plus în carcasă pe șină DIN cu modem 3G opțional  

Controler de încărcare EV Charge Control Advanced Plus în carcasă pe șină DIN cu modem 3G opțional

Acest controler de încărcare reunește toate funcțiile relevante de control, comunicații și monitorizare într-o singură carcasă compactă. Controlerul oferă pe lângă Ethernet și interfețe RS-485, monitorizarea curenților reziduali la c.c., un element de deblocare automat al conectorului în caz de cădere a tensiunii, accesul confortabil al utilizatorilor prin RFID, precum și configurarea confortabilă prin interfață web. Opțional este disponibil cu interfață compatibilă OCPP pentru telefoane mobile 3G.

Exemplu de aplicație: punct de încărcare cu conexiune backend

Punct de încărcare cu contor de energie și facturare bazată pe cloud prin telefonie mobilă  

Punct de încărcare cu contor de energie și facturare bazată pe cloud prin telefonie mobilă

Opțional, controlerul de încărcare Advanced Plus este disponibil cu modem 3G integrat și interfață OCPP. Astfel sunteți în măsură să conectați o stație de încărcare prin intermediul telefoniei mobile și OCPP la sistemele de facturare bazate pe cloud. Pentru facturare exactă, poate fi integrat în aplicație un contor de energie MID. Astfel, controlerul este soluția dvs. ideală pentru domeniul public.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Structura unei stații simple de încărcare la curent alternativ

De la instalare la stația de încărcare gata de utilizare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere