Înapoi la Prezentare generală

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, soluția compactă și rentabilă pentru controlere, pentru puncte simple de încărcare în domenii private de utilizare.

EVCC Basic sprijină infrastructura privată simplă de încărcare

EVCC Basic este disponibil în varianta cu cablaj imprimat sau ca dispozitiv cu șine DIN  

EVCC Basic ca dispozitiv cu șine DIN sau cablaj imprimat

Dispozitivul de comandă pentru încărcare îndeplinește funcțiile esențiale pentru încărcarea unui vehicul electric, conform cu IEC 61851 (comunicare prin CP și PP, blocare și deblocare a conectorului fișă pentru încărcare) și integrează sursa de alimentare pentru sistemul de blocare al conectorului fișă pentru încărcare și un modul de deblocare în cazul căderii rețelei pentru cazul de încărcare B (cu doză de încărcare infrastructură).

  • Structura simplă a stațiilor de încărcare prin integrarea tuturor funcțiilor de comandă necesare
  • Soluții personalizate pentru clienți, grație intrărilor și ieșirilor configurabile
  • Posibilități simple de configurare cu comutatoarele DIP
  • Integrare rapidă grație interfeței standardizate (Modbus RTU Slave)
  • Soluție individuală prin variante cu cablaj imprimat sau șină DIN

Exemplu de aplicație: punct de încărcare cu conector fișă pentru încărcare vehicul

Ilustrarea alcătuirii unui wallbox conector fișă pentru încărcare vehicul  

Punct de încărcare cu conector fișă pentru încărcare vehicul

Prin intermediul EV Charge Control puteți seta modelele simple de perete wallbox, de uz casnic, fără mari eforturi suplimentare.

  • Deblocarea are loc, de exemplu, prin intermediul unui întrerupător cu cheie
  • Pentru contactorul cu funcție de element de comutare, nu este necesară o comandă suplimentară

 

Exemplu de aplicație: punct de încărcare cu doză de încărcare de infrastructură și modul RCM

Ilustrarea structurii unui wallbox cu doză de încărcare de infrastructură  

Punct de încărcare cu priză de încărcare infrastructură și modul RCM

Modulele sensibile la curent RCM de la Phoenix contact detectează curenți alternativi și curenți diferențiali reziduali și oferă, astfel, o protecție suplimentară la încărcarea electrică a vehiculului. În legătură cu controlerele de încărcare de la Phoenix Contact este posibilă, opțional, o monitorizare a stărilor și o resetare a modulelor RCM.

Exemplu de aplicație: structura unui sistem de sateliți

Ilustrarea structurii unui sistem de sateliți cu până la 30 de puncte de încărcare  

Structura unui sistem de sateliți

Cu ajutorul unei comunicări Modbus TCP Slave pot fi conectate până la 30 de puncte de încărcare la o unitate centrală de comandă.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere