Controlere de încărcare c.a.

Controlere de încărcare c.a.

Reîncărcare cu curent - la nivel mondial

Pentru fiecare aplicație, beneficiați de controlere de încărcare la c.a., reglate optim, la nivel mondial.

Înapoi la Controlere de încărcare

Categorii

Căutare în Controlere de încărcare c.a.

Afişează toate produsele din această categorie

Controlerele de încărcare de la Phoenix Contact permit asamblarea de stații de încărcare după normele și standardele internaționale actuale și asigură un nivel înalt de interoperabilitate cu vehiculele electrice. Pentru proiectarea punctelor de încărcare la c.a. rezidențiale, comerciale sau publice, sunt disponibile soluții optime de control pentru zona europeană, nord-americană și chineză.

Avantajele dumneavoastră

  • Controlere reglate optim, pentru orice tip de aplicație
  • Implementarea simplă a managementului inteligent de încărcare
  • Încărcare la curent alternativ, conformă cu standardele IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Integrare simplă în sistemele de management, prin interfețele standardizate de comunicații

Controler de încărcare c.a. pentru puncte de încărcare private

EVCC Basic este soluția de controler pentru domeniul casnic  

Controler de încărcare EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic este o soluție de controler compactă, rentabilă, specială pentru puncte de încărcare simple. Acestea sunt, de exemplu, stații de încărcare în perete în garajul de acasă, în carporturi sau în garaje subterane. Controlerul de încărcare este disponibil ca dispozitiv pe șină DIN, dar și în varianta de cablaj imprimat vopsit pentru condiții ambientale dificile. Este disponibilă suplimentar o altă variantă, cu tehnologie de conectare MSTB inserabilă pentru instalare ergonomică și rapidă în carcasele stațiilor de încărcare.

Controler de încărcare c.a. special pentru America de Nord

EVCC Basic NAR este soluția de control pentru aplicații rezidențiale și comerciale din zona nord-americană  

Controler de încărcare EV Charge Control Basic NAR

Controlerul de încărcare la c.a. EV Charge Control Basic NAR este conceput special pentru stațiile de încărcare de uz rezidențial și comercial de pe piața nord-americană. Prin certificarea în conformitate cu standardul UL, acestea îndeplinesc toate cerințele standardizate pentru soluții la cheie.

Controler de încărcare c.a. pentru infrastructură comercială de încărcare

EVCC Advanced este soluția de controler pentru domeniul comercial.  

Controler de încărcare EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integrează toate funcțiile de control necesare pentru un punct de încărcare comercial și oferă posibilități vaste de configurare. Controlerul de încărcare acceptă, printre altele, managementul sarcinilor și al energiei pe terenurile firmelor și în parcări.

Controler de încărcare c.a. cu funcții extinse

Controler de încărcare EV Charge Control Advanced  

Controler de încărcare EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced Plus reunește toate funcțiile relevante de control, comunicare și monitorizare într-o carcasă compactă. În acest fel este posibilă o instalare deosebit de simplă a wallbox-ului sau coloanei dvs. de încărcare. Pe lângă încărcarea c.a. conform IEC 61851-1, controlerul este oferă monitorizarea curenţilor reziduali de c.c., un element de deblocare automată a fișei în caz de cădere de tensiune, precum și un acces confortabil a utilizatorilor prin RFID. Opţional controlerul este disponibil şi cu modem 3G integrat şi interfaţă OCPP, pentru o conectare fără efort la sisteme backend.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Structura unei stații simple de încărcare la curent alternativ

De la instalare la staţia de încărcare gata de utilizare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere