Înapoi la Prezentare generală

EV Charge Control Basic NAR

Controler de încărcare c.a. la cheie pentru spațiul nord-american (NAR)

EVCC Basic NAR este disponibil ca variantă pe cablaj imprimat sau dispozitiv pe șină DIN  

EVCC Basic NAR ca dispozitiv cu șine DIN și cablaj imprimat

Controlerul de încărcare la curent alternativ, EVCC Basic NAR, este conceput special pentru stațiile de încărcare conform SAE J1772 pentru piața nord-americană. Prin comutatorul de putere integrat și sistemul de recunoaștere a curenților de defect conform UL 2231 controlerul îndeplinește toate cerințele normative conform UL 2594. Pentru utilizarea în regim privat sau industrial sunt disponibile variante pe cablaj imprimat sau șină DIN

  • Optimizat și cu economie de spațiu pentru stații de încărcare pe piața nord-americană cu funcții centralizate pe un cablaj imprimat
  • Minimalizarea efortului de obținere a aprobărilor datorită certificării existente conform standardelor UL
  • Disponibilitate mare a stației de încărcare datorită sistemului existent de monitorizare a curenților de defect cu autotestare automată
  • Integrare simplă în sistemele de management, prin interfețele standardizate de comunicații

Exemplu de aplicație: punct de încărcare nivel 2 cu priză de încărcare vehicul tip 1

Reprezentare design al unui punct de încărcare de nivel 2 cu priză de încărcare vehicul tip 1  

Nivel 2 - punct de încărcare cu priză de încărcare vehicul tip 1

Cu controlerul de încărcare c.a. EV Charge Control Basic NAR pot fi montate rapid și simplu stații de încărcare. Funcțiile integrate minimalizează efortul de cablare și permit o montare cu economie de spațiu. Necesarul de componente externe sunt minime:

  • Autorizarea are loc de ex. printr-un comutator-cheie extern.
  • Indicatorul de stare este realizat cu ajutorul LED-urilor
  • Alimentarea cu energie precum și controlerul prizei de încărcare a vehiculului sunt conectate prin blocuri terminale modulare la cablajul imprimat

Înapoi la Prezentare generală
Informaţii suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere