Înapoi la Prezentare generală

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced integrează toate funcțiile de control necesare încărcării unui vehicul electric la rețeaua de curent alternativ, conform IEC 61851-1 mod 3.

EVCC Advanced este compatibil cu infrastructura de încărcare pentru flote de vehicule comerciale și parcări

Modulul EVCC Advanced și Lock Release  

Modulul EVCC Advanced și Lock Release

Cu ajutorul comutatorului DIP, controlul încărcării EVCC Advanced poate fi pus în funcțiune repede, simplu și individual, pentru diferite aplicații.

  • Limită reglabilă de curent de încărcare, între 6 și 80 A
  • Blocare automată sau manuală, precum și selectarea actuatoarelor de blocare - motor c.c. sau magnet
  • Deblocarea încărcării, interogare stare și management al sarcinii dinamice, prin accesul la distanță
  • Conectare directă a contoarelor de energie prin Modbus RTU

EV Lock Release - eliberare opțională a conectorului fișă pentru încărcarea vehiculului în caz de cădere a rețelei de alimentare

Modul suplimentar Lock Release pentru eliberarea conectorului fișă pentru încărcarea vehiculului în caz de cădere a rețelei de alimentare  

EV Lock Release

EV Lock Release monitorizează tensiunea de operare de 12 V a actuatorului electromotor al unui blocaj de conector, transmite semnalele de blocare și deblocare și trimite un impuls de deblocare către actuator în cazul căderii tensiunii de operare. Astfel se asigură ca, și în cazul unei căderi a rețelei, conectorul fișă pentru încărcare vehicul să poată fi tras afară din mufa vehiculului.

Exemplu de aplicație: interfețe pentru contoare de energie

Ilustrarea conectării de dispozitive pentru măsurarea curentului la interfața EVCC Advanced  

Management al încărcării și al energiei cu EVCC Advanced

Pentru un management eficient al încărcării și energiei este necesară înregistrarea curentului de încărcare real pentru fiecare vehicul în parte. Controlerul de încărcare dispune de o interfață RS-485/Modbus RTU, la care pot fi conectate diferite dispozitive de măsurare.


Înapoi la Prezentare generală
Informaţii suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere