Cabluri de încărcare la c.a. pentru autovehicule electrice, stații de încărcare și wallbox-uri

Cabluri de încărcare la c.a.

Multiplu premiat

Cablurile noastre de încărcare la c.a. sunt ergonomice, robuste și de calitate superioară – motiv pentru care au câștigat premiile German Design Award și iF Design Award.

Înapoi la Cabluri de încărcare și prize de încărcare

Categorii

  • Lista de produse cabluri de încărcare c.a.
    Cabluri de încărcare c.a.

    Conductorul de încărcare c.a. potrivit, cu conector fișă pentru încărcare vehicul și infrastructură îl găsiți, pentru toate standardele globale, în gama de produse de la Phoenix Contact.

Căutare în Cabluri de încărcare la c.a.

Afişează toate produsele din această categorie

Un alt rol esențial în stabilirea mobilității electrice îl are încărcarea convențională la curent alternativ (c.a.), în domeniul privat, precum și în cel comercial. Pentru acest mod de încărcare, oferim un portofoliu complet de cabluri de încărcare la c.a. certificate VDE, UL și PSE în conformitate cu standardele și cu toate standardele naționale specifice.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă completă de produse pentru tipul 1, tipul 2 și GB/T
  • Manipulare confortabilă datorită designului ergonomic – multiplu premiat
  • La cerere, disponibil și cu logo-ul firmei dvs., pentru a conferi un branding unitar stâlpilor de încărcare sau wallbox-urilor dvs.
  • Transfer eficient de putere și stabilitate pe termen lung, datorită suprafețelor de contact argintate
  • Datorită etanșeității la apă, apa nu pătrunde în cablu
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001
  • Verificate conform testelor selectate ale standardului privind automobilele LV124, LV214, LV215-2

Încărcare la curent alternativ conform modului 3

Mod de încărcare 3, cazul B (sus) și cazul C (jos)  

Mod de încărcare 3, cazul B (sus) și cazul C (jos)

Pentru încărcarea convențională la c.a. după modul 3, veți găsi la noi cablul de încărcare adecvat, în funcție de utilizare:

  • Cablurile de încărcare mobile se utilizează în caz de încărcare B. Acestea sunt păstrate de ex. în portbagajul autovehiculului. Cablul are în ambele capete câte un conector.
  • Cablurile de încărcare mobile adaptoare reprezintă soluția potrivită în caz de încărcare B. De exemplu, dacă un vehicul cu mufă americană de tip 1, trebuie încărcat la o stație de încărcare europeană de tip 2.
  • În caz de încărcare C, aveți nevoie de cablu de încărcare cu capăt de cablu deschis. În acest scop, cablul de încărcare se conectează permanent la stâlpul de încărcare.

 

Cablu de încărcare la c.a. pentru America de Nord și Japonia

Cablu de încărcare la c.a. tip 1 pentru piața nord-americană și piața japoneză  

Cablu de încărcare la c.a. tip 1

Cablurile de încărcare la c.a. de tip 1 conform SAE J1772/IEC 62196-2 sunt folosite preponderent în SUA și Japonia. Blocarea se realizează printr-un element de blocare cu pârghie, cu întreruperea curentului la acționare.

  • 20 A/250 V c.a. (metric, AWG)
  • 32 A/250 V c.a. (metric, AWG)
  • 30 A / 250 V c.a. (PSE)

Cablu de încărcare la c.a. pentru Europa

Cablu de încărcare la c.a. cu conector de încărcare vehicul și conector de încărcare infrastructură de tip 2 pentru piața europeană  

Cablu de încărcare la c.a. tip 2

Cablurile de încărcare la c.a. de tip 2 în conformitate cu IEC 62196-2 permit încărcarea monofazică și trifazică în spațiul european. O blocare electromecanică cu actuator asigură procesul de încărcare. La începutul anului 2013, Comisia Europeană a stabilit utilizarea sistemului de încărcare cu conector de tip 2 conform IEC 62196-2, ca standard unitar pentru toată Europa.

  • 20 A/250 V c.a. (metric)
  • 20 A/480 V c.a. (metric)
  • 32 A/250 V c.a. (metric)
  • 32 A/480 V c.a. (metric)

Cablu de încărcare la c.a. pentru China

Cablu de încărcare conform standardului GB/T pentru piața din China  

Cablu de încărcare la c.a. GB/T

Standardul GB/T 20234.2 descrie încărcarea monofazică și trifazică din China. Un sistem special cu pârghie asigură blocarea dintre mufa vehiculului și conectorul de încărcare pentru vehicul.

  • 20 A/220 V c.a. (metric)
  • 20 A/440 V c.a. (metric)
  • 32 A/220 V c.a. (metric)
  • 32 A/440 V c.a. (metric)

Distinse de două ori pentru design și limbaj al formelor

Etichetele German Design Award și iF Design Award  

Cablurile de încărcare la c.a. sunt câștigătoare ale premiilor German Design Award și iF Design Award

Cablurile de încărcare la c.a. au fost distinse deja de două ori cu premiile prestigioase de design: după ce au primit German Design Award 2019, acum au câștigat în plus și iF Design Award 2019.

La dezvoltarea noii familii de produse de cabluri de încărcare la c.a., împreună cu designerul licențiat Stephan Gahlow din Hamburg, accentul s-a pus pe realizarea unui design ergonomic și atractiv, un limbaj modern al formelor cu aspect estetic în două culori, precum și materiale robuste și de înaltă calitate. Cablurile de încărcare la c.a., cu aceste caracteristici remarcabile, au convins fără îndoială ambele jurii de experți independenți, internaționali.

Opțiune de blocare suplimentară

Blocarea cu lacăt  

Blocarea unui conector de încărcare la c.a. cu lacăt

Opțional, cablurile noastre de încărcare la c.a. de tip 1 și GB/T pot fi blocate cu un lacăt. Diametrul maxim de trecere pentru lacăt este de 4 mm. Astfel, pârghia de blocare nu mai poate fi acționată în stare conectată.

Conector de încărcare cu logo-ul dumneavoastră

Conector de încărcare cu logo-ul clientului  

Conector de încărcare cu logo-ul clientului

La cerere, conectorii noștri de încărcare la c.a. le fabricăm și cu logo-ul firmei dvs. Acest lucru conferă stației de încărcare sau wallbox-ului dvs. brandingul și aspectul exterior unitar.

Logo-ul dvs. poate fi imprimat în relief în componenta moale a conectorului de încărcare, sau puteți decide pentru o etichetă adezivă rezistentă la UV și intemperii, imprimată în alb-negru sau color.

Cabluri de încărcare după cerințe

Diverse cabluri de încărcare  

Diverse cabluri de încărcare

Din gama noastră largă, alegeți dintre diferitele lungimi și secțiuni, cabluri metrice și AWG, precum și cabluri spiralate și drepte.

Dacă nu vă găsiți la noi combinația dorită, este posibilă conceperea și fabricarea unui articol personalizat. La cerere, veți primi cablul inclusiv cu capătul tăiat/dezizolat, asamblat sau compactat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere