Cabluri de încărcare la c.a.

Cabluri de încărcare la c.a.

Multiplu premiat

Cablurile noastre de încărcare la c.a. sunt ergonomice, robuste și de calitate superioară – motiv pentru care au câștigat premiul German Design Award şi iF Design Award.

Înapoi la Sisteme de încărcare cu fișă

Categorii

  • Lista de produse cabluri de încărcare c.a.
    Cabluri de încărcare c.a.

    Conductorul de încărcare c.a. potrivit, cu conector fișă pentru încărcare vehicul și infrastructură îl găsiți, pentru toate standardele globale, în gama de produse de la Phoenix Contact.

Căutare în Cabluri de încărcare la c.a.

Afişează toate produsele din această categorie

Un alt rol esențial în stabilirea mobilității electrice îl are încărcarea convențională cu curent alternativ (c.a.), atât în domeniul privat, cât și în cel comercial. Pentru acest mod de încărcare, oferim un portofoliu complet de cabluri de încărcare la c.a. certificate VDE, UL și PSE în conformitate cu standardele și cu toate standardele naționale specifice.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă completă de produse pentru tipul 1, tipul 2 și GB/T
  • Manevrare confortabilă datorită design-ului ergonomic – multiplu premiat
  • La cerere, disponibil și cu logo-ul firmei dumneavoastră, pentru a conferi un branding unitar coloanelor de încărcare sau wallbox-urilor dvs.
  • Transfer eficient de putere și stabilitate pe termen lung, datorită suprafețelor de contact argintate
  • Datorită etanșeității la apă, apa nu pătrunde în cablu
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001
  • Verificat conform testelor selectate ale standardului privind automobilele LV124, LV214, LV215-2

Încărcarea cu curent alternativ conform modului 3

Modul de încărcare 3, cazul B (sus) și cazul C (jos)  

Modul de încărcare 3, cazul B (sus) și cazul C (jos)

Pentru încărcarea convențională cu c.a. după modul 3, veți găsi la noi cablul de încărcare potrivit, în funcție de utilizare:

  • Cablurile de încărcare mobile se utilizează în caz de încărcare B. Acestea sunt transportate de ex. în portbagajul autovehiculului. Cablul are în ambele capete câte o fișă de conectare.
  • Cablurile de încărcare mobile adaptoare reprezintă soluția potrivită în caz de încărcare B. De exemplu, dacă un autovehicul cu mufă de intrare americană de tip 1, trebuie încărcat la o stație de încărcare europeană de tip 2.
  • În caz de încărcare C, aveți nevoie de cablu de încărcare cu capăt de cablu deschis. În acest scop, cablul de încărcare se conectează ferm la coloana de încărcare.

 

Cablu de încărcare la c.a. pentru America de Nord și Japonia

Cablu de încărcare la c.a. tip 1 pentru piața nord-americană și piața japoneză  

Cablu de încărcare la c.a. tip 1

Cablurile de încărcare la c.a. de tipul 1 conform SAE J1772/IEC 62196-2 sunt folosite în special în SUA și Japonia. Blocarea se realizează printr-un element de blocare a pârghiei cu întreruperea curentului la acționare.

  • 20 A/250 V c.a. (metric, AWG)
  • 32 A/250 V c.a. (metric, AWG)
  • 30 A / 250 V c.a. (PSE)

Cabluri de încărcare la c.a. pentru Europa

Cablu de încărcare la c.a. cu fișă de încărcare vehicul și fișă de încărcare infrastructură tip 2 pentru piața europeană  

Cablu de încărcare la c.a. tip 2

Cablurile de încărcare la c.a. tip 2 în conformitate cu IEC 62196-2 sunt compatibile cu încărcarea monofazică și trifazică din spațiul european. O blocare electromecanică cu actuator asigură procesul de încărcare. La începutul anului 2013, Comisia Europeană a stabilit utilizarea sistemului de încărcare cu fișă de tip 2 conform IEC 62196-2, ca standard unitar pentru toată Europa.

  • 20 A/250 V c.a. (metric)
  • 20 A/480 V c.a. (metric)
  • 32 A/250 V c.a. (metric)
  • 32 A/480 V c.a. (metric)

Cabluri de încărcare la c.a. pentru China

Cablu de încărcare conform standardului GB/T pentru piața din China  

Cablu de încărcare a.c. GB/T

Standardul GB/T 20234.2 descrie încărcarea monofazică și trifazică din China. Un sistem special de pârghii asigură blocarea dintre mufa de intrare a vehiculului și fișa de încărcare pentru vehicul.

  • 20 A/220 V c.a. (metric)
  • 20 A/440 V c.a. (metric)
  • 32 A/220 V c.a. (metric)
  • 32 A/440 V c.a. (metric)

Câștigător al premiului German Design Award

Cablurile noastre de încărcare la c.a. sunt câștigătoare al premiului German Design Award 2019  

Cablu de încărcare de tip 2 și eticheta German Design Award 2019 în categoria „Mențiune specială”

Cablurile noastre de încărcare la c.a. de tip 2 au fost distinse cu premiul German Design Award 2019 la categoria „Mențiune specială”. Cablul de încărcare nominalizat a convins juriul German Design Award:

„Designul ergonomic asigură o prindere confortabilă a mânerului, pentru o manipulare mai ușoară. Un design funcțional bine gândit, care impresionează și prin designul său modern și aspectul estetic în 2 culori.”, și-a argumentat decizia juriul, alcătuit din experți în design, din mediul economic, afaceri, învățământ și știință, precum și din designul industrial.

Opțiune de blocare suplimentară

Blocarea cu lacăt  

Blocarea unei fișe de încărcare la c.a. cu lacăt

Opțional, cablurile noastre de încărcare la c.a. de tip 1 și GB/T pot fi blocate cu un lacăt. Diametrul maxim de trecere pentru lacăt este de 4 mm. Astfel, pârghia de blocare nu mai poate fi acționată în stare conectată.

Fișă de încărcare cu logo-ul dumneavoastră

Fișă de încărcare cu logo-ul clientului  

Fișă de încărcare cu logo-ul clientului

La cerere, fișele noastre de încărcare la c.a. le fabricăm cu logo-ul firmei dvs. Acest lucru conferă stației de încărcare sau wallbox-ului dvs. brandingul și aspectul exterior unitar.

Logo-ul dvs. poate fi fie imprimat în relief în componenta moale a fișei de încărcare, fie puteți alege o etichetă adezivă rezistentă la UV și intemperii imprimată în alb-negru sau color.

Cabluri de încărcare după cerințe

Diverse cabluri de încărcare  

Diverse cabluri de încărcare

Alegeți dintr-o gamă largă de lungimi și secțiuni diferite, cabluri metrice și AWG, precum și cabluri spirală și drepte.

Dacă nu vă găsiți la noi combinația dorită, este posibilă conceperea și fabricarea unui articol personalizat. La cerere, puteți obține cablul executat și cu capăt tăiat/dezizolat sau compactat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere