UPS c.a. cu acumulator integrat

Cu economie de spațiu și pentru șină DIN

Tranziție fără probleme

TRIO UPS c.a. cu acumulator integrat livrează la ieșire o sinusoidă pură!

Înapoi la Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.a.

Categorii

Căutare în UPS c.a. cu acumulator integrat

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru a economisi spațiu în tabloul de distribuție sau pentru a reechipa sisteme existente, sunt deosebit de adecvate variantele de surse de alimentare neîntreruptibilă cu acumulator integrat, la care modulul UPS c.a. și acumulatorul sunt reunite într-o singură carcasă.

Avantajele dvs.

  • Tranziție lină, prin curba sinusoidală pură: în modul de funcționare pe baterie, sinusul generat este sincronizat cu fosta rețea de alimentare
  • Economie de spațiu: modulul UPS și acumulatorul, combinate într-o singură carcasă
  • Timpi mari de autonomie, cu acumulatorul VRLA integrat, extensibil prin alte acumulatoare
  • Interfață USB pentru conexiune cu controlere de rang superior, precum PC-urile industriale
  • Pornirea este posibilă de la acumulator, și fără rețea de intrare

TRIO AC-UPS pentru șina DIN - fiabil și cu economie de spațiu

TRIO AC-UPS  

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. cu sinusoidă pură la ieșire

TRIO UPS pentru aplicații c.a. furnizează la ieșire o sinusoidă pură. Sinusoida produsă în modul de funcționare pe baterie este sincronă cu fosta rețea de alimentare.

  • Economie de spațiu: modulul UPS și acumulatorul, combinate într-o singură carcasă.
  • Timpi mari de autonomie, cu acumulatorul VRLA integrat (extensibil).
  • Pornirea de la acumulator este posibilă, prin intermediul funcției BAT-START fără rețea de alimentare (120 V / 230 V).
  • Interfață USV pentru conectarea la controlere superioare: PC-urile industriale conectate pot fi închise prin intermediul interfeței USB integrate.
     

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere