Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. cu IQ Technology

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. cu IQ Technology

Lucrați mai mult

IQ Technology inteligentă monitorizează și optimizează acumulatorul sursei dvs. de alimentare neîntreruptibilă.

Înapoi la Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.a.

Categorii

  • Listă de produse accesorii
    Accesorii

    Pentru QUINT UPS există un software gratuit de configurare, diferite cabluri de date și seturi de instalare pentru acumulatoare.

  • Listă de produse QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, sursa de alimentare neîntreruptibilă pentru utilizări AC, asigură o disponibilitate maximă a sistemelor.

Căutare în Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. cu IQ Technology

Afişează toate produsele din această categorie

Sursa de alimentare neîntreruptibilă inteligentă asigură disponibilitatea maximă a sistemului. Aceasta grație IQ Technology inteligente, care vă informează atunci când este necesar.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizarea completă a conținutului de energie: procesele și aplicațiile sunt alimentate cât se poate de mult
  • Avertizare din timp în caz de avarie, deoarece sursa de alimentare neîntreruptibilă cunoaște durata de viață rămasă a acumulatorului
  • Stare curentă: sursa de alimentare neîntreruptibilă determină capacitatea actuală de stocare a acumulatorului
  • Optimizat pentru aplicația dvs.: diferite tipuri de acumulatoare, de ex. module CAP
  • Integrare optimizată în sistem prin conectarea sursei de alimentare neîntreruptibile la controlerele de nivel superior
  • Sursele c.a. de alimentare neîntreruptibilă cu IQ Technology sunt parte a sistemului COMPLETE line

Sursă de alimentare neîntreruptibilă inteligentă prin IQ Technology

Tehnologie IQ  

Administrare inteligentă cu IQ Technology

Cu IQ Technology, soluția dvs. pentru sursele de alimentare devine inteligentă. Sursa de alimentare neîntreruptibilă monitorizează și optimizează acumulatorul. Lucrați fără întrerupere cu sursa de alimentare neîntreruptibilă inteligentă pentru alimentare non-stop:

  • Cunoașteți starea de încărcare și timpul rămas de funcționare al acumulatorului.
  • Sunteți avertizat din timp cu privire la întreruperi, ceea ce vă permite să vă planificați lucrările de service.
  • Maximizați durata de exploatare a acumulatorului.
  • Transmiteți toate informațiile relevante către computere și controlere la nivel superior.

QUINT UPS pentru aplicații c.a.

QUINT AC-UPS  

QUINT UPS inteligent pentru aplicații c.a.

QUINT UPS pentru aplicații c.a. produce la ieșire o sinusoidă pură. Sinusoida produsă în modul de funcționare pe baterie este sincronă cu fosta rețea de alimentare.

  • Utilizare optimă a timpilor de autonomie și monitorizare preventivă a acumulatorului prin intermediul IQ Technology.
  • Poate fi utilizată oriunde în lume: tensiuni de intrare între 100 și 264 V c.a.
  • Tranziție fără probleme: topologia online VFI-SS-111 furnizează nu doar în cazul modului de funcționare pe baterie, ci și al operării de la rețea o sinusoidă pură la ieșire (QUINT AC-USV/1kVA).
  • Eficiență energetică maximă în operarea offline: grad de eficiență de 98 % cu acumulatorul încărcat (QUINT AC-USV/500VA).
  • Semnalizare și parametrizare extinsă prin ieșirile de comutare, interfața USB, Data Port și parametrizarea cu modul de stocare.
  • Declanșarea QUINT AC-UPS-urilor este posibilă prin intermediul funcției BAT-START fără rețea de alimentare (120 V/230 V).

Alegerea acumulatorului adecvat

Acumulator  

Acumulatoare adecvate pentru soluția dvs. de sursă de alimentare neîntreruptibilă

QUINT AC-UPS pentru 120 V/230 V c.a. cu o putere de 400 W/500 VA, resp. 900 W/1 kVa este adecvat mai ales pentru combinația cu toți acumulatorii UPS-CAP și UPS-BAT.

Alegeți acumulatorul potrivit pentru aplicația dvs.!

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere