Prize de încărcare infrastructură c.a.

Priză de încărcare infrastructură cu cadru de montare și capac rabatabil pentru o realizare individuală

Personalizabil

Prize de încărcare infrastructură pentru puncte de încărcare la interior sau exterior

Înapoi la Sisteme de încărcare tip conector pentru mobilitate electrică

Categorii

Căutare în Prize de încărcare infrastructură c.a.

Afişează toate produsele din această categorie

Fie că este vorba despre un wallbox mic sau compact, despre o stație publică de încărcare cu prize de încărcare infrastructură utilizabile în mod flexibil de la Phoenix Contact, aveți mereu soluția potrivită. La prizele de încărcare infrastructură pot fi conectați conductori de încărcare mobili de curent alternativ. Prizele de încărcare infrastructură standardizate tip 2 pentru Europa și GB/T pentru China permit un transfer de putere mai mare decât prin priza normală de acasă.

Avantajele dvs.

  • Pentru înălțime și adâncime reduse de instalare
  • Montare modulară pentru peretele din față sau din spate
  • Protecție la intemperii (IP54) prin capac rabatabil suplimentar
  • Sistem de drenaj

Priză de încărcare infrastructură tip 2 - încărcare curent alternativ în Europa

Priză de încărcare infrastructură tip 2 cu capac rabatabil, cadru de montare și actuator  

Priză de încărcare infrastructură tip 2

Priza de încărcare infrastructură tip 2 este utilizabilă pentru diferite transferuri de putere. Designul de dimensiuni reduse al prizei de încărcare infrastructură permite montarea într-un wallbox sau într-o stație de încărcare. În același timp, priza este potrivită pentru montarea atât pe peretele frontal, cât și pe cel din spate.

În plus, priza de infrastructură dispune de un sistem de drenaj cu racord de scurgere și blocare cu actuator. Opțional este disponibil un capac rabatabil pentru protecția împotriva intemperiilor, precum și un cadru de montare.

Prize de încărcare infrastructură GB/T - încărcare curent alternativ în China

Priză de încărcare infrastructură GB/T Standard cu actuator  

Priză de încărcare infrastructură GB/T

Priza de încărcare infrastructură GB/T pentru wallboxuri chinezești sau stații de încărcare se aseamănă mult cu priza de încărcare infrastructură tip 2. Și în acest caz oferim designul mic și avantajele montării pe peretele din față sau din spate, sistemul de drenaj și blocarea cu actuator. În canelura suplimentară este fixată pârghia conectorului fișă pentru încărcare infrastructură. Prizele de încărcare infrastructură sunt potrivite pentru încărcare cu curent alternativ mono și trifazic.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere