Cabluri de încărcare c.a.

Familie de produse conectori fișă pentru încărcare curent alternativ și conectori fișă pentru încărcare infrastructură curent alternativ

Gamă variată

Alegeți conectorul fișă pentru încărcare vehicul cu curent alternativ sau conectorul fișă pentru încărcare infrastructură din gama vastă de produse de la Phoenix Contact.

Înapoi la Sisteme de încărcare tip conector pentru mobilitate electrică

Categorii

  • Lista de produse cabluri de încărcare c.a.
    Cabluri de încărcare c.a.

    Conductorul de încărcare c.a. potrivit, cu conector fișă pentru încărcare vehicul și infrastructură îl găsiți, pentru toate standardele globale, în gama de produse de la Phoenix Contact.

Căutare în Cabluri de încărcare c.a.

Afişează toate produsele din această categorie

Aici găsiți toți conductorii de încărcare cu conectori fișă pentru încărcare vehicul și infrastructură, pentru toate interfețele standardizate de încărcare cu curent alternativ. Gama cuprinde conductori de încărcare mod 3, precum și mod 2 cu unitate de comandă integrată (IC-CPD).

Avantajele dvs.

  • Portofoliu cuprinzător de conectori fișă pentru încărcare vehicul și infrastructură pentru utilizare globală
  • Design unitar și manevrare confortabilă, datorită mânerelor suplimentare
  • Conductori de încărcare standardizați, conform IEC 62196, SAE J1772 și GB/T 20234

Conector fișă pentru încărcare cu curent continuu vehicul cu IC-CPD conform mod 2

Încărcarea la o priză de uz casnic cu IC-CPD, conform modului 2, pe piața europeană, cu conectori fișă pentru încărcare tip 1 și tip 2  

Încărcarea sigură, acasă și pe drum, a vehiculelor electrice

Prin intermediul unității IC-CPD (In Cable Control and Protection Device), în conformitate cu modul de încărcare 2, pot fi încărcate în siguranță vehicule electrice la o priză obișnuită, de acasă sau de pe drum. IC-CPD este ideal pentru încărcarea flexibilă a vehiculului.

  • Regularizarea curentului de încărcare la 10 A, 8 A sau 6 A în cazul circuitelor electrice deja încărcate
  • Managementul temperaturii pentru protecția IC-CPD şi a prizei de uz casnic
  • Continuarea automată a încărcării, la întreruperea după o pană de curent
  • Detectarea erorilor de cablare din partea de infrastructură şi testarea contactelor conductorului de protecţie

Conector fișă pentru încărcare cu curent alternativ vehicul și conector fișă pentru încărcare infrastructură conform Mode 3

Pentru încărcarea convențională cu curent alternativ, în portofoliul nostru puteți găsi o ofertă largă de sisteme standard de încărcare pentru utilizare universală.

Conductorii de încărcare c.a. în conformitate cu modul 3 de încărcare sunt clasificați în două variante:

  • Conductori mobili de încărcare cu conector fișă pentru încărcare vehicule și infrastructură - cazul de încărcare B - de ex. pentru portbagaj
  • Conductori de încărcare cu conector fișă pentru încărcare vehicule și capete libere - cazul de încărcare C - pentru stația de încărcare sau Wallbox

Tip 1 - încărcare în America de Nord și Japonia

Conductor de încărcare c.a. tip 1 pentru piața nord-americană și piața japoneză  

Conductor de încărcare c.a. tip 1

Sistemul de încărcare c.a. tip 1 se bazează pe standardul SAE J1772 și IEC 62196.Acesta este utilizat în principal în SUA și în Japonia. Conductorul de încărcare cu conector fișă pentru încărcare vehicule dispune de două contacte de semnalizare CS și CP, care controlează proiectarea sigură a procesului de încărcare. Blocarea este realizată cu ajutorul unui sistem de manete. Un conector fișă pentru încărcarea infrastructurii nu prevede sistemul de încărcare tip 1.

În acest scop, Phoenix Contact oferă un așa numit „conductor de încărcare adaptor“ cu conector fișă pentru încărcarea vehiculelor tip 1 la conectorul fișă pentru încărcare infrastructură tip 2. . Aceștia sunt utilizați pentru a conecta o mufă de intrare tip 1 pentru vehicul la infrastructura europeană.

Tip 2 – încărcare în Europa

Conductor de încărcare c.a. cu conector fișă pentru încărcare și conector fișă pentru încărcare infrastructură tip 2 pentru piața europeană  

Conductor de încărcare c.a. tip 2

La începutul anului 2013, Comisia Europeană a stabilit utilizarea și a sistemului de conectare fișă pentru încărcare tip 2 conform IEC 62196-2, ca standard unitar pentru toată Europa. Datorită formei sale, sistemul de încărcare c.a. tip 2 acceptă încărcarea la o fază și la trei faze. Prin intermediul contactului PP și CP, este controlată executarea sigură a procesului de încărcare. Conductorii de încărcare cu conector fișă pentru încărcarea vehiculelor și a infrastructurii sunt asigurați cu o blocare electromecanică a actuatorului în timpul procesului de încărcare.

GB/T - încărcare în China

Cablu de încărcare conform GB/T Standard pentru piața din China  

Conductor încărcare a.c. GB/T

Cu sistemul normat de încărcare c.a. cu conector fișă conform cu standardul chinezesc GB/T este posibilă atât încărcarea monofazică, cât și cea trifazică. Un sistem special de pârghii la conectorul fișă pentru încărcare vehicul și la conectorul fișă pentru încărcare infrastructură asigură încărcarea în siguranță.

Comunicarea la încărcare se efectuează prin contactele CC și CP.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere