Blocuri de plăci plug-in și conectori mamă de 19“

Fixare sigură și cablare ușoară

Fixare sigură și cablare ușoară

Cu elementele de conectare de 19“ vă puteți cabla dispozitivele în mod simplu și sigur.

Înapoi la Conector

Categorii

Căutare în Blocuri de plăci plug-in și conectori mamă de 19“

Afişează toate produsele din această categorie

Mai multe componente, mai multe conexiuni, mai multă siguranță – construcția controlerelor necesită soluții inovatoare. Noi vi le oferim. Blocuri de plăci plug-in de 19“ pentru protecția sigură a cablajului dvs. imprimat. Sau flexibilitate completă: cu conectorii mamă de 19“ pentru o cablare vizibilă.

Avantajele dvs.

  • Conexiune conductor mai rapidă pentru conectori mamă, standardizată în conformitate cu DIN 41617 și IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Cablare simplă a elementelor de conectare, prin conexiunea cu șurub și cu arc
  • Posibilitate convenabilă de acces, prin conexiunea cu șurub ce poate fi operată frontal
  • Fixare stabilă și sigură a cablajului imprimat, grație mecanismului integrat de blocare
  • Utilizare variabilă, datorită disponibilității pentru toate șinele DIN uzuale

Blocuri de plăci SKBI de 19“

Blocuri plăci plug-in de 19“, în diferite tipuri de design  

Blocuri plăci plug-in de 19“, în diferite tipuri de design

Doriți să modernizați un cablaj imprimat? Blocurile de plăci plug-in SKBI reprezintă soluția practică:

  • standardizate în conformitate cu IEC 60603-1/DIN 41617 și IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Montare în orice punct, în tabloul de distribuție și pe șina DIN
  • Fixare stabilă și înregistrare sigură a plăcilor europene (100 x 160 mm) prin șinele de ghidare
  • Cablare fără probleme, cu conexiunea cu șurub
  • Protecție fiabilă a cablajului imprimat, în carcase izolante stabile
  • Siguranță împotriva căderii, prin blocarea cu clichet
  • Deblocare confortabilă a cablajului imprimat, prin suporturile de eliberare

Conectori mamă de 19“

Conectori mamă de 19“, în diferite tipuri de design  

Conectori mamă de 19“, în diferite tipuri de design

Am dezvoltat special conectorii noștri mamă de 19“, cu conexiune cu șurub sau cu cameră cu arc montate în spate, pentru utilizare în interiorul rackurilor de 19“. Aceștia sunt conformi cu standardul IEC/EN 60603-2.


Conectori mamă de 19“ cu conexiune cu șurub
Acești conectori mamă sunt ideali pentru șinele de putere cu 32 de poli, cu design D și F:

  • Conectori mamă SFLY: conectori mamă cu șurub, în forma literei Y, cu dispunere unghiulară în blocurile terminale, pentru o vizualizare mai bună la conectarea conductorului.
  • Conectori mamă FRONT-SFL: conexiune cu șurub cu operare frontală, pentru secțiuni conductor de până la 2,5 mm2.


Conectori mamă de 19“, cu conexiune cu arc
Dimensiunile de montare și marcarea îndeplinesc cerințele pentru designul D32, în conformitate cu IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Conectori mamă FRONT-ZFL: tehnologie compactă pe bază de cameră cu arc, pentru conductoare rigide și flexibile, de până la 1,5 mm2.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere