Listă de produse fișe de testare

Filtru

7 rezultate

nou

Test plug - FTP-3F/7 2U - 1029262

Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, color: gray

nou

Test plug - FTP-3F/8 - 1029263

Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, color: gray

nou

Test plug - FTP-3F/12 3U - 1029267

Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, color: gray

nou

Test plug - FTP-3F/14 - 1029269

Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, color: gray

nou

Test plug - FTP-3F/14 4U - 1029268

Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, color: gray

nou

Test plug - FTP-3F/18 4U - 1029273

Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, color: gray

Test plug - FTP-3F/24 - 1029274

Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, color: gray

7 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere