Listă de produse relee de monitorizare a temperaturii (termistori)

Filtru

2 rezultate

Monitoring relay - EMD-BL-PTC - 2906252

Temperature monitoring of the motor winding (maximum 6 PTCs) for temperature sensors according to DIN 44081 and DIN 44082 with short-circuit monitoring of the thermistor circuit, with screw connection.

Monitoring relay - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

Temperature monitoring of the motor winding (maximum 6 PTCs) for temperature sensors according to DIN 44081 and DIN 44082 with short-circuit monitoring of the thermistor circuit, with push-in connection.

2 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere