Listă de produse pentru monitorizarea curenților reziduali

Filtru

2 rezultate

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Differential current monitoring - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

The residual current module is used for AC and DC residual current detection in AC charging points. The higher-level safety equipment (e.g., residual current circuit breaker) is protected against potential DC residual currents. A 1 or 2-channel product version is available.

Differential current monitoring - EV-RCM-C2-AC30-DC6 - 1622451

The residual current module is used for AC and DC residual current detection in AC charging points. The higher-level safety equipment (e.g., residual current circuit breaker) is protected against potential DC residual currents. A 1 or 2-channel product version is available.

2 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere