Listă de produse carcasă cu profil extrudat UM-PRO

Filtru

4 rezultate

Electronic housing - UM-PRO PROFILE - 2200148

Panel mounting base, Lower part, color: light gray, length: 1000 mm, height: 40 mm, Note: required profile length = PCB length - 17 mm

Components of electronic housing - UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 2201228

Lateral element (left) with mounting foot for DIN rails for UM-PRO profiles with a PCB width of 122 mm

Components of electronic housing - UM-PRO 122 COVER-R KMGY - 2201229

Lateral element (right) with mounting foot for DIN rails for UM-PRO profiles for PCB the width of 108 mm

4 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere