Listă de produse splittere PoE

Filtru

1 rezultate

Ethernet module - FL PD 1001 T GT - 2891042

Factoryline Power over Ethernet splitter (PD) for separating power and data according to IEEE 802.3af and at, no configuration required, can be used with 10, 100, 1000 Mbps networks, 24 V DC output voltage

1 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere