Listă de produse bare colectoare cu conductor neutru

Filtru

6 rezultate

Neutral busbar - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Neutral busbar, width: 10 mm, height: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, length: 1000 mm, color: silver

Neutral busbar - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Neutral busbar, width: 10 mm, height: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, length: 2000 mm, color: silver

Neutral busbar - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Neutral busbar, width: 6 mm, height: 6 mm, material: Copper, tin-plated, length: 1000 mm, color: silver

Equipotential busbar - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potential busbar, with slotted 6.3/2.8 mm flat connectors, max. 40 A, brass, tin-plated, length: 1 m

Neutral busbar - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

Angled rail for holding the C-NBB busbar connector

Connection element - C-NBB - 3062883

Busbar connector for fixing the busbar to the NLS 3/10 AV 134/134 angled rail

6 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere