Lista de produse interfațe de comunicații OPC

Filtru

5 rezultate

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

OPC UA server for communication with a maximum of 10 modular small-scale controllers (AXC 1xxx or ILC 1x1)

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA server for communication with a maximum of 25 controllers

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

OPC UA server for communication with a maximum of 200 controllers

Software - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, communication interface for OPC-capable visualization with PC WORX-based controls.

Software - AX OPC SERVER CPY - 2988463

The AX OPC SERVER copy license enables the installation and parallel use of the AX OPC SERVER on multiple workstations. It is a workstation license. A workstation full license is also required.

5 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere