Listă de produse ImpulseCheck și accesorii

Filtru

3 rezultate

nou

Pulse measuring device - IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - 1045379

Evaluation unit for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Connection of up to four external sensor lines and a floating remote indication contact. Communication of the measurement data to the PROFICLOUD via Ethernet.

nou

Sensor - IPCH-SC-1.5 - 1045380

Pulse measuring device sensor for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Length: 1.5 m.

nou

Sensor - IPCH-SC-3.0 - 1069191

Pulse measuring device sensor for the real-time recording of surge currents and transient overvoltages. Length: 3.0 m.

3 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere