Listă de produse conectoare hibride pentru conexiune motor

Filtru

13 rezultate

Crimp contact - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Turned 1.0 mm crimp contact, single male contact, 0.14 - 1.0 mm² conductor cross section, gold-plated

Crimp contact - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Turned 2.0 mm crimp contact, single male contact, conductor cross section 1.5 - 2.5 mm², gold-plated

Crimp contact - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Turned 1.0 mm crimp contact, single male contact, conductor cross section 0.35 - 1.0 mm², gold-plated

Crimp contact - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Turned 1.0 mm crimp contact, single male contact, conductor cross section 0.14 - 0.5 mm², gold-plated

Protective covers - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Protective cover for sleeve housing, IP54

Protective cap - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Coated protective cover for the housing on the motor side

13 rezultatele

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere