Listă de produse funcții bloc de control la distanță

Filtru

1 rezultate

Function block - RESY+ - 2400295

Resy+ includes function block libraries. The control technology from Phoenix Contact supplements remote control protocols, such as IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, and ODP (Open Data Port). Resy+ is used in water management, the gas sector, and the energy industry, for example. The function blocks can be downloaded.

1 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere