Lista de produse carcase goale cu două nivele de cablare

Filtru

3 rezultate

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Terminal box - D PE A 177X177X145 - 0899362

Terminal box, With two wiring levels, Material: Polyester fiberglass reinforced, squirrell gray RAL 7000, 177 mm x 177 mm x 145 mm, Type of locking: Screw-on cover

Terminal box - D PE A 360X177X145 - 0899363

Terminal box, With two wiring levels, Material: Polyester fiberglass reinforced, squirrell gray RAL 7000, 360 mm x 177 mm x 145 mm, Type of locking: Screw-on cover

Terminal box - D PE A 360X360X145 - 0899364

Terminal box, With two wiring levels, Material: Polyester fiberglass reinforced, squirrell gray RAL 7000, 360 mm x 360 mm x 145 mm, Type of locking: Screw-on cover

3 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere