Listă de produse afișaje

Filtru

8 rezultate

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Display - D L 2,8 64X 8 - 2203543

Graphic LCD module, 2.8", 128 x 64 pixels, FSTN transflective/positive 6:00, LED backlight, interface: 8 bit, operating temperature: -20 °C ... 70 °C

Display - D L 4,6 128X P - 2203547

Graphic LCD module, 4.6", 128 x 128 pixels, FSTN transflective/positive 6:00, LED backlight, interface: parallel, operating temperature: -20 °C ... 70 °C

Display - D L 5,7 QVGA P - 2203549

Graphic LCD module, 5.7", 320 x 240 pixels, FSTN transmissive/negative 12:00, LED backlight, interface: parallel, operating temperature: -20 °C ... 70 °C

Display - D T 7,0 WVGA P - 2203551

TFT module 7", 800 x 480 pixels, transmissive/color, LED backlight, white, interface: parallel, 24 bit, operating temperature: -20 °C ... 70 °C

Display - D T 15,0 XGA L - 2203553

TFT module 15", 1024 x 768 pixels, transmissive/color, LED backlight, white, interface: LVDS, 8 bit, operating temperature: -20 °C ... 70 °C

Display - DFC T 2,4 QVGA S 7035 - 2203537

TFT module 2.4", 320 x 240 pixels, transmissive, LED backlight, interface: SPI, operating temperature: -20°C ... 70°C; frame color (RAL): light gray (7035)

Display - DFC T 2,4 QVGA S 1018 - 2203538

TFT module 2.4", 320 x 240 pixels, transmissive, LED backlight, interface: SPI, operating temperature: -20°C ... 70°C; frame color (RAL): yellow (1018)

Display - DFC T 2,4 QVGA S 5015 - 2203539

TFT module 2.4", 320 x 240 pixels, transmissive, LED backlight, interface: SPI, operating temperature: -20°C ... 70°C; frame color (RAL): blue (5015)

8 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere