Lista de produse memorii de date

Filtru

3 rezultate

Data logger - PSK RTU 50 - 2400018

Data logger with integrated GSM/GPRS modem, 2 analog and 4 digital inputs, 4 digital outputs, 1 serial interface, and 1 Ethernet interface

Program / configuration memory - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Program and configuration memory for extending the internal Flash memory, plug-in, 2 GB, with license key and EMlog application, for use with an ILC 191 ME/AN Inline controller. The Emlog application is used to read from measuring devices via pulses, analog values, Modbus/RTU. The web-based interface can be used to configure the channels/devices and the connection to a higher-level system.

3 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere