Listă de produse cadre de montaj conectori

Filtru

21 rezultate

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN rail mounting frame - HC-CIF-B06-HFWL-PL - 1424334

HEAVYCON DIN rail mounting frame, for type B6 contact inserts

DIN rail mounting frame - HC-CIF-B10-HFWL-PL - 1424335

HEAVYCON DIN rail mounting frame, for type B10 contact inserts

DIN rail mounting frame - HC-CIF-B16-HFWL-PL - 1424336

HEAVYCON DIN rail mounting frame, for type B16 contact inserts

DIN rail mounting frame - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

HEAVYCON DIN rail mounting frame, for type B24 contact inserts

DIN rail mounting frame - HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 1424338

DIN rail mounting frame, type: B6 - B24, for contact inserts

DIN rail mounting frame - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

HEAVYCON DIN rail mounting frame, upper part for double locking latch, for HC-CIF...BFWD.. lower parts with double locking latch or for HC-CIF...BFFD.. lower parts, for type B10 contact inserts, with M4 screws with 3 mm Allen screw head, for NS35/7,5 DIN rails

DIN rail mounting frame - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

HEAVYCON DIN rail mounting frame, upper part for double locking latch, for HC-CIF...BFWD.. lower parts with double locking latch or for HC-CIF...BFFD.. lower parts, for two type B6 contact inserts, with M4 screws with 3 mm Allen screw head, for NS35/7,5 DIN rails

21 rezultatele

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere