Listă produse sisteme cloud pentru PROFINET

Filtru

10 rezultate

nou

License - CLOUD CREDIT-10 - 2402986

Runtime license for using devices in the PROFICLOUD, credit: 87600 units

nou

License - CLOUD CREDIT-5 - 2402987

Runtime license for using devices in the PROFICLOUD, credit: 43800 units

nou

License - CLOUD CREDIT-2 - 2402988

Runtime license for using devices in the PROFICLOUD, credit: 17520 units

nou

License - CLOUD CREDIT-1 - 2402989

Runtime license for using devices in the PROFICLOUD, credit: 8760 units

nou

Cloud service - CLOUD SERVICE/WEATHER - 2403325

License for using meteorological information in the PROFICLOUD.

nou

Cloud service - CLOUD SERVICE/CALC - 2403326

License for performing calculations in the PROFICLOUD.

nou

Controller - AXC CLOUD-PRO - 2402985

Axiocontrol for communicating with the PROFICLOUD. For controlling Axioline I/Os directly. With 2 Ethernet interfaces and programming capabilities according to IEC 61131-3. Complete with connector plug and marking field.

nou

Cloud coupler - CLOUD COUPLER-PRO - 2402990

Cloud coupler to connect the local PROFINET network to the PROFICLOUD, which enables the user to access PROFICLOUD services.

10 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere