Lista de produse sistem de ghidare cablu

Filtru

3 rezultate

Cable routing system - CGS 50 - 3071400

Cable routing system, with closed swivel joint, length: 218 mm, width: 68 mm, height: 140.5 mm, diameter: 42 mm, color: gray

Cable routing system - CGSA 50 - 3071401

Cable routing system, with swivel joint for opening, length: 218 mm, width: 68 mm, height: 140.5 mm, diameter: 42 mm, color: gray

Cover - CGS-AH 50 SET - 3071410

Cover, packed in pairs, length: 214 mm, width: 63 mm, height: 54.5 mm, color: gray

3 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere