Lista de produse sistem de ghidare cablu

Filtru

3 rezultate

nou

Cable duct - CGS 50 - 3071400

Cable duct, with closed swivel joint, Length: 218 mm, Width: 68 mm, Height: 140.5 mm, Diameter: 42 mm, Color: gray

nou

Cable duct - CGSA 50 - 3071401

Cable duct, with swivel joint for opening, Length: 218 mm, Width: 68 mm, Height: 140.5 mm, Diameter: 42 mm, Color: gray

nou

Cover - CGS-AH 50 - 3071410

Cover, packed in pairs, Length: 214 mm, Width: 63 mm, Height: 54.5 mm, Color: gray

3 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere