Listă de produse adaptoare de montare pe şină DIN sau direct pentru blocuri de distribuţie push-in

Filtru

7 rezultate

DIN rail adapter - PTFIX-NS35 - 3274054

DIN rail adapter, width: 28.6 mm, height: 11 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

DIN rail adapter - PTFIX-NS35A - 3274056

DIN rail adapter, width: 10.3 mm, height: 12 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

DIN rail adapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DIN rail adapter, with end stop function, width: 10.3 mm, height: 12 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

nou

DIN rail adapter - PTFIX-NS15A - 3274058

DIN rail adapter, width: 10.3 mm, height: 10.8 mm, color: gray, mounting type: NS 15

DIN rail adapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DIN rail adapter, with end stop function, width: 10.3 mm, height: 10.8 mm, color: gray, mounting type: NS 15

nou

Flange - PTFIX-F - 3274060

Flange, with screw-on fixing, width: 8.6 mm, height: 21.7 mm, color: gray, mounting type: Screw mounting

7 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere