Listă de produse accesorii pentru relee de cuplare ghidate forțat

Filtru

1 rezultate

Safety relays - REL-SR- 24DC/2X21 - 2961574

Safety relay with forcibly guided contacts in acc. with DIN EN 50205, contact type 2 PDTs. The requirements for type A in accordance with EN 50205 are fulfilled when the wiring topology is 1 NO / 1 NC.

1 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere