Listă de produse accesorii pentru Axioline F

Filtru

19 rezultate

Bus connector - AXL F BS H - 2700992

Axioline F bus base module for housing type H

Protective cap - AXL F BS CAP - 2702275

Protective cap for the lateral contacts of the Axioline F bus base module

Bus connector - AXL F BS F - 2688129

Axioline F bus base module for housing type F

Starter kit - AXL STARTERKIT - 2688284

Axioline starter kit, comprising AXL BK PN, AXL DI 32/1, AXL DO 16/3 (all working correctly)

Plug - AXL CN L/UL - 2700979

Axioline F long power connector (for e.g., AXL BK PN)

Plug - AXL CN S/UL - 2701421

Axioline F short power connector (for e.g., AXL F BK ... )

Connector set - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Axioline F connector set (for e.g., AXL F DI16/4 2F)

Connector set - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Axioline F connector set (for e.g., AXL F DO16/3 2F)

Connector set - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Axioline F connector set (for e.g., AXL F DI64/1 2F)

Connector set - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Axioline F connector set (for e.g., AXL F DI32/1 1F)

19 rezultatele

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere