Spre toate informațiile de presă

Noile conectoare circulare în unghi M23

28.10.2016

Conectoare circulare în unghi M23 pentru transmiterea de semnal  

M23 ADVANCE: conectoare circulare în unghi M23 pentru transmiterea de semnal

Phoenix Contact își completează gama conectoarelor circulare liber configurabile la mărimea M23.

Noile conectoare de semnal în unghi M23 ADVANCE sunt realizate în grad de protecție IP 65/67 și dispun de o protecție integrată CEM. Conectoarele de cablu sunt disponibile opțional cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON și sunt adecvate optim pentru o cablare de câmp confortabilă în condiții de mediu industrial. Conectoarele cu contacte cu pin sau contacte mamă pentru 6 la 19 poli sunt compatibile cu conectoarele de semnal M23 de până acum și pot fi utilizate cu numeroase conectoare de dispozitive. Conexiunea conductor se efectuează la alegere prin lipire sau sertizare. În funcție de numărul de poli, conectoarele de cablu sunt adecvate pentru curenți de până la 20 A și 300 V.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere