Spre toate informațiile de presă

Noi conectori de magistrală pentru carcasă echipament electronic

01.12.2017

Noi conectori de magistrală pentru carcasă echipament electronic  

Noi conectori de magistrală pentru carcasă echipament electronic

Phoenix Contact îşi completează carcasele de echipament electronic multifuncţionale din seria ME-IO cu conectorii de magistrale cu opt poli.

Conectorul de magistrală TBUS8 permite transmiterea eficientă de semnale și date către și între carcase individuale pentru echipamente electronice. Puteţi transmite polii pro-seriali sau paraleli până la 4 respectiv 6 A, dacă curentul total nu depăşeşte 40A. Conectorii de magistrală compacți în cadru 2,54 mm pot fi montați cu economie de spațiu și fără unelte pe șina DIN, putând fi accesați automat la încadrarea carcasei.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere