Spre toate informațiile de presă

Conectori ecranați SACC cu tehnologie de conectare rapidă

11.01.2016

Conectori SACC M12  

Conector M12 ecranat pentru date și semnale, cu conexiune rapidă

Conectorii ecranați M12 cu tehnologie de conectare rapidă IDC de la Phoenix Contact permit o configurare rapidă, cu o simplă pregătire a cablurilor și o manipulare simplă a conectorului.

Conectorul este format doar din două piese. La conductorii ecranați se îndepărtează numai mantaua exterioară și împletitura de ecranare, conductoarele rămân neatinse. Conectorul oferă un domeniu larg de conectare de la 0,14 mm² la 0,75 mm². De asemenea, a fost mărit și diametrul exterior al cablului la 9,7 mm. Astfel pot fi conectate în câmp aproape toate cablurile de semnal și de date. În funcție de tipul de cablu, culorile firelor componente sunt standardizate și trebuie atribuite în zona de conectare. Culorile se regăsesc ca o codare, atât cromatică, cât și numerică, în zona de conectare. Pentru transmiterea de semnale și date până la 10 GBit/s sunt disponibile toate codările uzuale precum A, B D și X.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere