Spre toate informațiile de presă

Noul bloc terminal pentru curenți mari pentru până la 150 A

15.07.2018

Bloc terminal pentru curenți mari pentru până la 150 A  

Bloc terminal pentru curenți mari pentru până la 150 A

Noul bloc terminal pentru curenți mari UW50 cu conexiune cu șurub de la Phoenix Contact este adecvat pentru secțiuni de conductor de 16 mm² până la 50 mm².

Cu blocurile terminale cu un pol aliniabile puteți transmite sigur și fiabil curenți de până la 150 A și tensiuni de până la 1.000 V (600 V UL). UW50 poate fi montat fără unelte în secțiunea de carcasă corespunzătoare și este adecvat pentru grosimi ale peretelui de la 1 mm până la 4 mm. Vă stau la dispoziție modele cu ieșire de cablu orizontală sau verticală pentru diverse utilizări. Variantele turnate speciale asigură etanșeitatea carcasei și la mase de turnare cu viscozitate redusă.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere