Spre toate informațiile de presă

Conectoare pentru medii dificile, pentru aplicații feroviare în mărimea compactă D7

27.04.2017

Carcase și inserţii conector HEAVYCON D7 HPR  

Conectoare pentru medii dificile, pentru aplicații feroviare în mărimea compactă D7

Noile carcase HEAVYCON D7 HPR de la Phoenix Contact sunt optimizate pentru pentru aplicații feroviare. Cu carcasele compacte HPR, transferați în siguranță semnalele, datele și puterea într-un spațiu îngust.

Carcasele sunt din zinc turnat sub presiune, rezistent la coroziune și vopsit cu pulbere. Ele sunt etanșe în mod fiabil și în aplicații extreme, până la gradul de protecție IP68. Blocarea prin înfiletare vă permite utilizarea în siguranță la vibrații și șocuri. Suprafețele carcaselor și garniturile din cauciuc NBR sunt conducătoare de electricitate. În combinație cu presetupele ecranate pentru cablu, ele vă oferă o protecție fiabilă în mediile electromagnetice. Carcasele sunt testate conform IEC 61373 și EN 50155. Inserţiile conector robuste și rezistente la vibrații cu conexiune prin sertizare în execuție bipolară și tripolară completează gama de produse. Inserțiile pătrate sunt adecvate pentru aplicații până la 40 A și 400 V.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere