Spre toate informațiile de presă

Automatizare simplă cu IEC 61850

21.04.2017

Controler Axiocontrol AXC 1050  

Controler robust Axiocontrol AXC 1050

Pentru o automatizare eficientă și conformă normelor în managementul energetic, există acum controlerul Axiocontrol de la Phoenix Contact.

Prin controler, datele din câmp standardizate după norma 61850 sunt transmise prin GOOSE sau MMS către camera de comandă. Sistemul de automatizare oferă performanțe superioare și o manipulare simplă, fiind adecvat pentru utilizarea în mediu industrial aspru. Prin licența de pe cardul SD este activat protocolul de comunicații și este permisă în scurt timp dezvoltarea de interfețe conforme cu IEC 61850. Proiectarea funcțiilor de controler și IEC 61850 sunt independente una de cealaltă. Utilizatorul poate efectua modelarea de date pentru IEC 61850 și să utilizeze separat de aceasta limbajele standard de programare ale software-ului de automatizare PC Worx, pentru a adapta soluția de controler la aplicația sa.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere