Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale micro cu economie de spaţiu şi conexiune push-in

05.07.2017

Blocuri terminale micro MP 1,5  

Microcleme cu economie de spațiu, cu conexiune push-in

Pentru a putea cabla confortabil a putea monta variabil într-un spaţiu, Phoenix Contact vă oferă noile blocuri terminale micro MP 1,5 cu tehnologie de conectare push-in pentru şina DIN de mici dimensiuni NS 15.

Se contribuie astfel la miniaturizarea din ce în ce mai prezentă în producția de mașini, panouri de distribuție și de dulapuri de distribuție. Posibilitățile de conectare sunt între 0,14 mm² şi 1,5 mm². Special pentru instalaţiile dvs. pentru clădiri, sunt disponibile blocuri de distribuţie de potenţial compacte fără şine DIN MPI, aplicate conform normei DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. Blocurile terminale micro vă oferă prin deschiderile de testare de la fiecare punct de conectare o opţiune de testare. În plus, puteţi inscripţiona fiecare punct de conectare cu barete de marcare autoadezive, astfel încât cablarea acestora să fie clară.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere