Spre toate informațiile de presă

Segmentarea rețelelor în mod flexibil

14.12.2018

Două switch-uri din familia 2000  

Noile switch-uri din familia 2000 sunt configurabile în mod individual și deosebit de flexibile în utilizare

Phoenix Contact extinde portofoliul familiei de produse Switch 2000 cu trei variante cu funcție NAT.

Switch-urile NAT reunesc funcțiile unui router NAT și cele ale unui switch de tip Managed într-un singur aparat, facilitând astfel integrarea sistemelor cu aceleași domenii de adrese IP în rețele de nivel superior. La noua familie de dispozitive sunt disponibile diferite mecanisme NAT pentru traducerea adreselor IP: 1:1 NAT, NAT virtual, IP masquerading (mascare IP) și Port Forwarding. În plus, cele opt porturi ale switch-ului pot fi împărțite flexibil, de exemplu ca un switch NAT convențional cu un singur port WAN și șapte porturi LAN sau cu mai multe porturi WAN pentru conectarea unei mașini la mai multe rețele de nivel superior, cum ar fi o rețea de producție și de diagnoză. Pentru a atinge o fiabilitate ridicată atât în interiorul instalației, cât și în cazul conectării acesteia la rețele de nivel superior, FL NAT 2000 suportă la nivelul LAN și WAN diferite mecanisme redundante. În funcție de aplicație, sunt disponibile variante cu design funcțional optimizat pentru producția de serie a mașinilor, sau cu funcții de comutare extinse, precum și aprobări specifice industriei și un protocol de comunicare Gigabit.

Noile switch-uri NAT înlocuiesc familia anterioară FL NAT SMN.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere