Spre toate informațiile de presă

Sistem I/O robust, clasificat pentru construcția de nave

05.08.2015

Sistemul I/O Axioline F pentru construcția de nave  

Axioline F este acum disponibil cu toate aprobările de construcție de nave

Grație emisiei scăzute de interferențe din clasa EMV B precum și a mecanicii sale robuste, sistemul I/O Axioline F de la Phoenix Contact îndeplinește cerințele sporite ale automatizării în construcția de nave.

Astfel, sistemul I/O a obținut acum aprobările tuturor marilor societăți de clasificare maritimă. Un exemplu deosebit pentru utilizarea în construcția de nave este obținerea certificatului BSH și trecerea testului de busolă. Acest certificat permite instalarea unei stații I/O la distanță de doar câțiva centimetri de sensibilele busole cu magnet. Noile variante XC ale sistemului I/O oferă în plus un domeniu extins de temperatură de operare, de la -40 la +70°C, precum și cablaje imprimate lăcuite. Acestea sunt adecvate mai ales utilizării în mediul dur al sălii mașinilor.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere