Spre toate informațiile de presă

Carcase pentru conectori pentru medii dificile în design cu economie de spațiu

23.06.2017

Carcase HEAVYCON STANDARD  

Carcase pentru conectori pentru medii dificile în design cu economie de spațiu

Noile carcase HEAVYCON STANDARD în mărimile D15, D25 și D50 protejează interfețele dvs. chiar și în design deosebit de îngust.

Ele sunt făcute din aluminiu turnat sub presiune de calitate înaltă, rezistent la coroziune și sunt etanșe în mod fiabil până la gradul de protecție IP67. Prin suprafeţele şi garniturile conductoare, acestea sunt adecvate și aplicațiilor CEM. Carcasele pot fi instalate şi întreţinute rapid şi uşor. În standardul industrial, sunt compatibile permanent la conectare şi montare. Puteţi folosi toate inserțiile de conector din seriile A10 şi A16 în noile carcase. Carcasele D50 cu pârghii cu blocare dublă susţin câte două inserţii una lângă cealaltă. 


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere