Spre toate informațiile de presă

Carcasă de echipamente electronice pentru sisteme integrate

24.02.2017

Carcasă de echipamente electronice pentru sisteme integrate  

Carcasă de echipamente electronice pentru sisteme integrate

Phoenix Contact prezintă carcase noi de echipamente electronice speciale pentru sisteme integrate.

Prin pereții laterali detașabili, carcasele electronice universale UCS permit soluții electronice modulare la înălțimi de 47 mm și 67 mm. Carcasele cu gradul de protecție IP40 protejează în mod fiabil cablajele imprimate individuale și standard împotriva pătrunderii corpurilor străine. Puteți utiliza carcasele orientate spre design drept carcase pentru masă, perete sau șine DIN. Carcasele echipament electronic sunt construite din policarbonat (UL V0) și sunt adecvate pentru un domeniu de temperatură larg de la -40 C până la +85 C. Structura modulară cu componente ale carcasei care se pot combina în mod liber vă reduc cheltuielile de logistică și facilitează integrarea ușoară a interfețelor individuale pentru transfer de semnal, date și putere.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere