Spre toate informațiile de presă

Marcare conductori cu tuburi termocontractibile

14.09.2015

Etichetare cu WMS-2 HF  

Marcare conductori cu tuburi termocontractibile flexibile

Tuburile termocontractibile fără halogen WMS-2 HF de la Phoenix Contact etichetează permanent conductori și cabluri cu un diametru de până la 38,1 mm.

Aici, utilizatorii au posibilitatea de a folosi tuburile de marcare, atât necontractate, cât și în stare contractată. Rata de contracție este de 2:1. Pentru o utilizare ușoară, acestea sunt oferite ca material gata realizat, în alb și galben, putând fi inscripționate pe o parte cu sistemele de imprimare prin transfer termic de la Phoenix Contact. Materialul-suport solid oferă rezultate optime, de durată ale imprimării. Pe materialul suport, pe fiecare rând, se află câte patru etichete izolate una de alta, care pot fi înlăturate separat. Și pentru utilizare în industria feroviară, tuburile termocontractibile sunt ideale, datorită selecției speciale de materiale. Sunt îndeplinite normativele DIN EN 45545-2 și NF-PA 130:2007.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere