Spre toate informațiile de presă

Switchurile dețin certificatul KEMA pentru IEC 61850

11.01.2016

FL Switch  

Certificat KEMA pentru switchurile Managed Switch în format de 19 țoli

Switchurile Managed Switch în format de 19 țoli din seria 4800E de la Phoenix Contact au fost testate cu succes de Institutul KEMA, renumit la nivel mondial, în conformitate cu cerințele IEC 61850-3, pe baza celei mai recente revizuiri din anul 2013, Ediția 2.

Pe baza valorilor de testare și a nivelurilor de verificare, a fost posibilă emiterea unui certificat, pentru prima dată. Certificatul confirmă caracterul adecvat al switchurilor Managed Switch pentru utilizare în domeniul energetic. Pe o singură unitate de înălțime, dispozitivele au o densitate a porturilor de 28 de porturi, inclusiv patru porturi Gigabit-Combo. Pentru diferitele tehnologii de fibră optică, precum monomod sau multimod, sunt disponibile diverse variante de inserare, precum LC, ST și SC. Pe lângă switchurile de 19 țoli robuste, acum certificate KEMA, Phoenix Contact oferă și media-convertoare adecvate și module de redundanță pentru domeniul energetic. Cu ajutorul portofoliului de produse, pot fi construite și rețele extrem de disponibile în aplicațiile energetice, conform IEC 61850.


PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere