Spre toate informațiile de presă

Carcase de bază robuste cu ancoră de cositorire

15.08.2016

Carcase de bază robuste cu ancoră de cositorire  

Pentru stabilitate suplimentară: carcase de bază PC 5 cu ancoră de cositorire

Phoenix Contact lansează pe piață noile carcase de bază pentru conectori cablaj imprimat din seria PC 5.

Carcasele de bază cu pas de 7,62 mm dispun de flanșe laterale cu ancore de cositorire pe intrados. Pe baza acestor ancore de cositorire puteți exclude în siguranță conectarea defectuoasă și puteți cositori carcasa de bază într-un mod extrem de stabil. Seria PC 5 este optimă pentru aplicații cu solicitări mecanice mari. Carcasele de bază sunt proiectate pentru curenți de până la 41 A și tensiuni de până la 630 V (UL: 300 V). Versiunile cu doi până la șase poli sunt adecvate pentru toți conectorii din seria PC 5 cu sau fără sistem de blocare click-and-lock. Pentru conexiunea sigură și confortabilă a conductorilor, vă stau la dispoziție componente inserabile cu conexiune cu șurub sau cu arc.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere