Spre toate informațiile de presă

Tehnologia de conectare PV are un nume

04.06.2018

Tehnologia de conectare PV are un nume: SUNCLIX  

Tehnologia de conectare PV are un nume: SUNCLIX

Phoenix Contact a dezvoltat gama de produse cu tehnologie de conectare SUNCLIX special pentru standardele înalte ale industriei fotovoltaice.

Printre soluții se numără conectorii c.c. cu conexiune cu arc și prin sertizare, adaptoarele de siguranță pentru securizarea șirurilor c.c., distribuitoare Y, precum și o gamă complexă de accesorii. Conectorii c.c. sunt adecvați pentru cabluri cu secțiuni de la 2,5 mm² până la 16 mm² (AWG 14-6). Conectorii de câmp și pentru dispozitive îndeplinesc gradul de protecție IP66/68 (2 m / 24 ore), sunt certificați conform UL6703 și IEC 62852 și transmit puteri de până la 1500 V / 65 A. Domeniul mare de temperatură de la -40 °C până la +85 °C permite utilizarea fiabilă a soluțiilor SUNCLIX în toate regiunile geografice și în toate domeniile de utilizare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere