Spre toate informațiile de presă

Modulele tampon fără întreţinere amortizează căderile în interval de câteva secunde

19.12.2017

Modulul tampon QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER pentru întreruperi de câteva secunde

Acoperiți întreruperi de ordinul secundelor cu noile module tampon din familia QUINT pentru șină DIN.

Modulul QUINT BUFFER reunește în aceeași carcasă unitatea electronică de comutare și un acumulator fără întreținere pe bază de condensatori. Modulul tampon, în varianta de 20 şi 40A, nu necesită întreţinere graţie condensatorilor electrolitici. Datorită designului compact, folosind QUINT BUFFER economisiţi spaţiu în tabloul de distribuţie. Grație semnalizării ample și domeniului de temperatură extins de la -40  C la +70  C, modulele tampon pot fi utilizate flexibil. Grație pornirii line este utilizabil și cu surse de alimentare în domeniul de putere joasă. Împreună cu sursa de alimentare QUINT POWER, datorită rezervei de putere dinamică SFB Technology asigură declanșarea rapidă a disjunctoarelor standard, cu un curent nominal de până la 6 ori mai mare, timp de 12 ms.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere