Spre toate informațiile de presă

Conectoare de cablaj imprimat inversați pentru aplicații LED

18.11.2016

Conectoare de cablaj imprimat inversați pentru aplicații LED  

Pentru aplicațiile wire to wire: conectoare de cablaj imprimat inversați pentru aplicații LED

Phoenix Contact extinde seria sa de conectoare PTSM cu variante inversate pentru conexiuni wire to wire.

Conectorii de cablaj imprimat sunt realizați în grile de 2,5 mm și proiectați pentru curenți de până la 6 A, precum și pentru tensiuni de până la 320 V. Cu conectarea confortabilă push-in, pot fi conectați repede și fiabil conductori cu secțiunea de 0,14 mm² până la 0,5 mm². Grație designului plat și de dimensiuni reduse, întreaga seria PTSM este adecvată aplicațiilor LED. Programul cuprinde soluții de conectare pentru wire to board, board to board și wire to wire. Pentru diferitele domenii de utilizare sunt disponibile variante în negru sau alb.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere